6Y-7932: Disque de friction
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6Y-7932: Disque de friction

    Numéro de pièce : 6Y-7932
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque de friction Cat®

    Description :
    Les composants de transmission Cat doivent supporter des couples extrêmes, des charges d'impact élevées et de fréquents changements de direction et de rapport. Cat conçoit et fabrique ses transmissions et ses composants réducteurs en tenant compte de ces exigences. Le résultat est une chaîne cinématique à la longévité accrue et qui fournit plus de puissance pendant la durée de vie de la machine. Les disques de friction Cat sont conçus pour fonctionner au sein du circuit de transmission afin d'absorber de forts niveaux de puissance et d'énergie lors du passage des rapports.

    Attributs :
    • Motif de rainures parallèles multiples optimisé pour le refroidissement.
    • La cannelure interne à (52) dents s'ajuste parfaitement aux pièces d'constructeur d'origine.

    Application :
    Les disques de friction Cat sont intégrés au système de transmission afin d'optimiser les performances et la durée de vie de la transmission. Pour en savoir plus, consultez le guide d'utilisation ou contactez votre concessionnaire Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 7,48
    • Diamètre intérieur (in): 5,06
    • Épaisseur (in): 0,16
    challenger
    65C 75D 75E 75C 65E 65 85D 85C 65D 70C 65B 95E 75 85E MT700

    motor grader
    120H

    wheel-type loader
    938G II 928F 938F 938H 938G

    wheel-type skidder
    515 525

    integrated toolcarrier
    IT38G IT38H IT38F IT38G II IT28F

    oem solutions
    TA19-M2WD TA19-M4WD