6J-2244: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6J-2244: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 6J-2244
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute température nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 2,61
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM (75), FKM - Fluoroélastomère
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 231
    • Température (°F): -40 - 350
    earthmoving compactor
    825H, 826H, 825G, 826G II 825G II 826G

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    916, 962G II 926, 994, G910, 926E, 950G II G926, 910, 950G, G916, 962G, 994K

    engine - generator set
    3612, 3304, 3516E, G3520C, 3408, 3516, 3304B, 3408B, 3306, 3512, G3516C, 3516C, PMG3516 3306B, G3512E, 3508, G3520E, 3456, C175-16, G3516, G3520B, G3512, G3516E, 3406C, XQC1200 XQC1600, 3406B, G3512H, G3508, 3508C, 3408C, 3512C

    petroleum products
    CX31-C13I CX48-P2300 C15, 3516C, TH31-C9I 3512C, 3512, CX35-C18I CX31-C15I TH48-E80 TH35-C11I C18, CX38-P892 3512E, TH35-C13I TH31-E61 3516, TH35-C15I CX31-P600 CX31-C11I C9, TH35-E81 3512B, 2016 CX31-C18I CX31-C9I TH48-E70 TH31-C9P CX35-P800 CX38-P800

    engine - truck
    3408B, 3408

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    776B, 797F, 797B, MT4400D AC 775G OEM 793D, 789D, 793F CMD 785, 793C, 789, 773G OEM 775G LRC 773G LRC 793F OEM 793F, 785G, 777B, 797, 793, 775G, 773G

    engine - industrial
    3408, C-9, 3406B, 3306, C-12, 3304, 3204, 3516C, C18, C15, 3306B, 3512E, G3512, 3516, 3512C, 3406E, 3196, 3512, G3520B, G3608, 3406C, G3516E, PMG3516 3516E, C7, 3408B, G3606, 3508, C9, G3516, G3616, G3612, 3176B, G3516J, G3512E, SPF743, G3520J C-16, G3516B, G3606B SPF343C C13, G3508, 3512B, 3408C, D330C, D333C, G3304, C11, 3176C, G3512H, 3408E, G3516C, C-10, 3456, C-15

    track-type loader
    931B, 953, 943, 935C II 931, 935B, 953C, 931C, 931C II 935C

    articulated dump truck
    745C, 745 735C, 740C 740, 740 GC

    telehandler
    TH82, TH63, TH103, TH83

    mini hydraulic excavator
    307-A

    cold planer
    PM620, PM313, PM820, PM622, PM310, PM312, PR-450C, PM822, PM825

    wheeled excavator
    M312, M316D, M315D2, M316C, M313D, M314F, M315C, M313C, M315, M315D, M317D2, M316F, M318F, M323F

    track-type skidder
    54H 4P D4HTSK II

    paving compactor
    CB-534D, CP-433C, CB-534B, CCS9, PS-300B, CS-433C, CB-534C, CB-54B CB13, CB-44B PF-300B, CB10, CB7, CB16, CS-34 CB-68B CD-54B CS-431C, CB-64B CB15, CP-323C, CCS7, CP-44B CP-34 CB-434B, CP44B, CB-564D, CB-334D, CS-44B CS-323C, CB-545, CB-335D, PS-150B, PS-200B, CB-64 CB8, CB-54 CB-66B CB-544, CB-434C, CD-44B CS44B, CD10

    wheel dozer
    824G II 824H, 824G

    excavator
    315-A 317-A N E180, M315F

    integrated toolcarrier
    IT18, IT18B, IT28B, IT62G, IT28, IT12, IT62G II

    track-type tractor
    D5C, D3C, D4B, 5A PAT 3 D4H, 4P 11 D4C II D3C II D3B, 3P 8D 53 D3, 9B 4S D4C, 8B 9 3S 55, 9D 11U 54 D11N, 11SU 4 D5C PATLGP 4A D5C PAT

    expanded mining products
    MD6540C