6N-8355: Éclairage du tableau de bord
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6N-8355: Éclairage du tableau de bord

    Numéro de pièce : 6N-8355
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lampe du tableau de bord 6/12/24 V

    Description :
    Les lampes de tableau de bord Cat® permettent d'éclairer correctement votre tableau de bord. Lumineuses et claires, ces petites lampes à incandescence jouent un rôle important.

    Attributs :
    • Ensemble lampe de tableau de bord
    • 24 V

    Applications :
    • Large éventail de machines de marque Cat ou autre

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Calibre de fil (AWG): 16
    • Diamètre (in): 1.56
    • Hauteur (in): 2.76
    • Longueur du fil (in): 24
    • Notas: Ampoule à incandescence
    • Taille de filet du goujon: 5/8-18
    • Tension (volts): 6/12/24
    • Type de lampe: Lampes du tableau de bord
    • Type de lentille: Glass
    earthmoving compactor
    816, 825B, 815

    wheel-type loader
    966R, 966C, 950, 988, 980B, 980

    motor grader
    120B, 140, 140B, 12E

    wheel dozer
    814, 824B

    pipelayer
    561B

    track-type loader
    953, 943, 963, 973

    wheel tractor-scraper
    637D, 651, 627B, 641, 657B, 639D, 631C, 627, 666B, 621R