7B-9215: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7B-9215: BOULON

    Numéro de pièce : 7B-9215
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,72
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,69
    • Longueur de serrage - 2 (in): 2,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 5
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 1/8 - 12
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    décapeuses automotrices
    657E, 657EPP, 651E

    tracteurs pose–canalisations
    594H

    tombereaux de chantier
    777C, 776C, 777D, 777DHAA, 776D, 777DLRC, 777F, 777E2, 777E