7C-6208: CHEMISE DE CYLINDRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7C-6208: CHEMISE DE CYLINDRE

    Numéro de pièce : 7C-6208
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chemise

    Description :

    • Les chemises sont installées dans les blocs-moteurs et empêchent l'usure des pistons via les alésages.

    Attributs :

    • Les surfaces intérieures sont dotées d'un motif de quadrillage, pour une installation plus rapide des segments, une bonne efficacité des segments, une distribution uniforme de l'huile et une durée de vie élevée.
    • Les brides sont galetées au niveau du rayon, pour une plus grande robustesse et une résistance accrue aux fissures.
    • La construction en fonte grise haute qualité traitée thermiquement garantit une solidité et une longévité exceptionnelles.
    • L'épaisseur contrôlée de la tête de bride garantit une adaptation précise avec le bloc et la culasse.
    • Les tolérances de fabrication précises garantissent des alésages parfaitement ronds, pour un contrôle efficace de l'huile et un bon ajustement dans les blocs-moteurs Cat®.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4,8
    • Hauteur (mm): 121,92
    • Largeur (mm): 121,92
    • Longueur (in): 10
    • Longueur (mm): 254
    telehandler
    RT80, RT100

    wheel tractor-scraper
    613C, 613C II

    paving compactor
    CS-533, CB-634C, CS-563 CP-563C, CP-533, CB-434, CS-583, CS-531, CS-533C, CP-533C, CS-563C CB-634, CP-563, CS-573C, CS-531C, CS-573, CS-583C

    engine - generator set
    3116, 3114

    motor grader
    135H NA 120H ES 120H NA

    wheel-type loader
    910F, 910E, 928F, 924F, 950F II 918F, 938F, 950F, 960F

    engine - industrial
    3116, 3114

    articulated dump truck
    D250D, D20D

    engine - truck
    3116, 3114

    challenger
    45, 35

    asphalt paver
    AP-1050, AP-1000

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT24F, IT18F, IT12B, IT38F, IT14B, IT14F

    track-type tractor
    D6M D5M

    wheeled excavator
    M318

    engine - machine
    3116, 3114

    track-type loader
    953B, 963B 953C

    excavator
    E240C, 322N, EL240C 325-A 325 L 205B, 320 L 322-A N 325-A LN 322 L 325-A L 214B FT 322-A LN E200B, 325 LN EL200B 320-A