7D-7767: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7D-7767: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 7D-7767
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible de frein air et moteur basse pression

    Description :
    Achemine l'air, l'huile moteur, l'eau, les huiles lubrifiantes, le carburant diesel ou les huiles hydrauliques à base de pétrole à l'intérieur d'un moteur ou d'un système de freinage pneumatique.


    Attributs :
    Doté d'un tube en gomme synthétique, d'une tresse interne en textile, d'un renforcement tressé en câble en acier à haute résistance à la traction et d'une gaine tressée en textile, pour une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Entretien basse pression des circuits moteur et des systèmes de freins pneumatiques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    motor grader
    12H 16G

    off-highway truck
    773 789 772 793C 789D 789B 785C 785B 793 785D 784C 789C 793D 785

    excavator
    5130 5130B

    wheel tractor-scraper
    627B 657E 657B 627 621B 623E 623 631C 621 637 627E 621E 633D 623B 621S 641B 621R 633C 651B 623F

    oem solutions
    CAT WDS