7E-0300: MANCHON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7E-0300: MANCHON

    Numéro de pièce : 7E-0300
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Manchon de retenue de la cartouche du turbocompresseur

    Description :

    • Les manchons de retenue de la cartouche sont des composants importants des turbocompresseurs, qui améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,4
    • Longueur (in): 3,8
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    988F II

    generator
    SR4

    engine - truck
    3406B

    engine - generator set
    3406B, 3406C

    wheel dozer
    834B

    off-highway truck
    769C, 771C, 768C

    pipelayer
    589

    engine - industrial
    3412, 3406B, 3406C, 3408C

    wheel tractor-scraper
    657E, 631E