7F-4283: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7F-4283: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 7F-4283
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 4,00
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 6 1/2
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 14
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    asphalt paver
    AP600F, AP655F, AP-1000F AP500F

    3500
    G3516B

    marine products
    C280-12, 3616, C280-16, 3606, C280-6, 3608, 3612, C280-8

    petroleum products
    C280-12

    engine - industrial
    G3612, G3616, G3608, G3606, C280-16, G3606B

    excavator
    5230B, 5230