7F-5227: VIS D'ASSEMBLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7F-5227: VIS D'ASSEMBLAGE

    Numéro de pièce : 7F-5227
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): .750
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Entraînement (mm): 28.575
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête (mm): 14.2875
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage (mm): 50.8
    • Longueur de serrage - 2 (in): 2,00
    • Longueur hors tout (mm): 95.25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3 3/4
    • Pas du filetage du trou: 10
    • Revêtement: Phosphate & Oil
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Taille de vis (in): 3/4
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    pipelayer
    594H, 594, 589, 583K, 583H, 578

    wheel tractor-scraper
    637E, 637, 637D, 621B, 657B, 621E, 627E, 627B, 623, 621R, 631E, 633D, 623E, 623B, 621F, 657, 666, 633C, 615C, 621, 631D, 621S

    paving compactor
    CS-553, CS-323 CP-553, CP-323, CS-551

    engine - generator set
    3512, 3608, 3508, CG137-12

    motor grader
    12G, 160G, 140G, 130G, 120G

    wheel-type loader
    988, 950, 966C, 966E, 920, 966D, 992C

    forest products
    227

    engine - industrial
    3412, C-9, D343 D398B, D398 D379 D379B, C9, G398 G3606, G379A, G379 G343

    wheel-type skidder
    518, 120C, 508, FB518

    articulated dump truck
    D30D, D400E, D20D, D25D, D350D, D40D, D400D, D250D

    off-highway truck
    776C, 793B, 793, 785C, 793C, 777G, 777, 777F, 785D, 777D, 784C, 785B, 793D, 777E, 785, 776B, 777C, 784B, 777B

    oem solutions
    CAT WDS

    cold planer
    PM-465, PM-201, PM-565B

    track-type tractor
    129 D7H, D9H, D4E, 6A D5H, 8SU 9 57H 8U 6 D6H, 58 6S 5A D4D, 8 D5B, 9S 56 D8N, 59 4A 184 7U D8H, 7 D9G, 5P 5 4S D10, 56H 6SU 140, 7SU D6R III 9U D6D, 8A 4 D8L, 5S D9E, 141 193 8S 7A D6D SR 57 7S 7S LGP 143 D9L, D7R, 128 55, 8C D5H XL D6E SR 9C D4E SR

    road reclaimer
    RR-250, SS-250

    wheel dozer
    834, 824B, 814B, 824

    petroleum products
    C9, CX31-P600 CX31-C9I TH31-C9I TH31-E61 TH31-C9P

    track-type loader
    977K, 953, 977L, 963, 943, 973, 973C, 951, 977D, 941, 955H, 955

    track-type skidder
    120C, 125C

    excavator
    215B, 219D, 245B, 215, 225, 225D, 225B, 245, 215C 229

    earthmoving compactor
    826B, 815B, 825B, 816B