7G-5831: Jonc d'arrêt interne
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7G-5831: Jonc d'arrêt interne

    Numéro de pièce : 7G-5831
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, rectangulaire

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 17,72
    • Diamètre libre - A (in): 20,08
    • Forme: Rectangulaire
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,210
    pipelayer
    PL83, 583T, 572R II PL87, 572R, 583R, 587T, 587R, 578

    track-type tractor
    D7R, D8R II D8T, D7R II D7R LGP D7R XR D8R D8N

    off highway trucks
    797F

    track type tractors
    D8T

    off-highway truck
    797B, 797F, 797