7H-2069: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7H-2069: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 7H-2069
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,31
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 1
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    wheel tractor-scraper
    637D, 621B, 627B, 631D, 621, 633D

    pipelayer
    594H, 583K, 561D, 561C, 594

    underground articulated truck
    AD60, AD55B, AD30, AD55, AD45B

    engine - generator set
    3616, 3608, 3606, 3612, C280-12

    wheel-type loader
    966C, 966R

    engine - industrial
    C280-16

    articulated dump truck
    D44B, D25C, D550B, D350C, D35C, D30C

    off-highway truck
    785

    challenger
    70C, 65C, 85C, 75E, 65E, 75D, 75C, 65D

    underground articulated trucks
    AD45B

    track-type tractor
    58L 140, D6D, D9H, 7A 10 163 D6C, D7H, D5B, 7SU D5, 6S D4D, 4 55, 7S D8K, 153 D9G, 7U 143 7 5S 5 8S 57H 6A 6 59N 5A D8H, 10SU 10U 59 183B D10N, 57 141 8D 59L D5E

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977D, 977H, 977K, 943, 953, 977L, 955 977A 951, 977 973

    excavator
    225B, 225, 235B, 215B, 235, 215

    earthmoving compactor
    815, 816