7J-4704: TÊTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7J-4704: TÊTE

    Numéro de pièce : 7J-4704
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tête de vérin hydraulique Cat®

    Description :
    La tête de vérin hydraulique est connectée à l'extrémité de la tige d'un tube ou d'un vérin hydraulique au moyen de vis ou de boulons. Sa principale fonction consiste à enfermer la pression hydraulique à l'intérieur du tube ou du corps. La tête de vérin hydraulique est également dotée d'un système d'étanchéité de la tige intégré, qui empêche la contamination du circuit hydraulique par des particules externes.


    Attributs :
    Les vérins Cat intègrent un système d'étanchéité innovant qui absorbe les pics de pression, résiste aux chargements latéraux et protège contre la pénétration des contaminants de façon plus efficace que les modèles concurrents.


    Applications recommandées :
    Les têtes de vérin hydraulique Cat sont conçues pour des applications de vérin spécifiques.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    988B 992C 994D 994

    wheel dozer
    834B 834U 834S

    wheel tractor-scraper
    631E 627B 637 621E 639D 637D 623E 633 627E 637E 631D 633B 621B 633D 633C 615C 623B 623 631C 627 621 615 623F