7J-4820: Joint de tige en demi-lune
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7J-4820: Joint de tige en demi-lune

    Numéro de pièce : 7J-4820
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type B

    Conçu pour remplacer les packs Chevron que Caterpillar a cessé d'utiliser. Ces ensembles associent des joints de tige en demi-lune avec des entretoises pour combler les rainures des packs Chevron d'origine. Les ensembles de joints en demi-lune et les packs Chevron répondent aux mêmes spécifications fonctionnelles d'étanchéité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (+ 0,002 inch, -0,000 inch) (in): 2,75
    • Diamètre intérieur (in): 2,25
    • Forme du joint: Type B
    • Largeur - A (+ 0,0 15inch, -0,000 inch) (in): 0,41
    • Matière: NIT
    wheel-type loader
    980G 980G II

    wheel tractor-scraper
    621G