7J-5326: Bague d'usure de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7J-5326: Bague d'usure de piston

    Numéro de pièce : 7J-5326
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 6,00
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (in): 5,74
    • Largeur - A (+/- 0,03 inch) (in): 1,75
    wheel-type loader
    950

    excavator
    5130B 5130

    pipelayer
    578 589

    track-type loader
    977K 977L

    wheel tractor-scraper
    621B 627B 623F 627E 623G 621E 621G 621S 623E 621 627F 627G 621F 623B

    track-type tractor
    D10N 10 58L 59N 10SU 59 59L 10U