7J-5352: ENS. ACCUMULATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7J-5352: ENS. ACCUMULATEUR

    Numéro de pièce : 7J-5352
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tube de vérin hydraulique avec roulement

    Description :
    Un tube de vérin hydraulique est un composant profilé sans soudure qui abrite les ensembles tige et piston d'un système à vérins hydrauliques complet.


    Attributs :
    Les tubes de vérin hydraulique Cat® sont dotés de parois épaisses qui contribuent à augmenter la durée de service. Cette caractéristique, lorsqu'elle est associée aux joints surdimensionnés Cat exclusifs, peut prolonger la durée de vie des vérins dans de nombreuses applications.


    Applications recommandées :
    Les tubes de vérin hydraulique Cat® sont conçus pour des applications spécifiques aux machines.

    wheel tractor-scraper
    639D, 627, 621, 627B, 631E, 621B, 621E, 637E, 623F, 623E, 633, 615C, 637D, 627E, 623, 623B, 637, 633D, 631C, 631D, 633C, 615

    wheel-type loader
    988B

    wheel dozer
    834B, 834U 834S

    earthmoving compactor
    836