7J-5673: Joint racleur double lèvre
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7J-5673: Joint racleur double lèvre

    Numéro de pièce : 7J-5673
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type A - Racleur simple lèvre

    Les joints racleurs double lèvre empêchent les contaminants externes de pénétrer dans le système. Les joints racleurs simple lèvre (la lèvre est la partie saillante ou le bord du joint) nettoient la tige lorsqu'elle se rétracte. Les joints double lèvre nettoient la tige quand elle se rétracte et assurent l'étanchéité en éliminant le suintement d'huile (fuite cosmétique). Les joints double lèvre sont maintenus en place par une force d'appui. Pour une résistance supérieure, ces racleurs en uréthane sont encastrés dans un boîtier métallique (dont la coupe transversale rappelle généralement la forme d'un J).

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (in): 0,55
    • Diamètre intérieur (in): 4,00
    • Forme du joint: Type A - Racleur simple lèvre
    • Largeur - A (+/- 0,02 inch) (in): 5,00
    • Matière: URE
    wheel-type loader
    992C 988B

    excavator
    235 235B

    wheel tractor-scraper
    627B 627E 621E 621B 621S 621

    track-type tractor
    9 59 D9L 10SU 9D D9H 9S D9G 58L 9U 10S 10U 11SU 9C D10N 11U 10 11 10C 59N D11N 59L D10