7J-6461: Couronne
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7J-6461: Couronne

    Numéro de pièce : 7J-6461
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tête de vérin hydraulique Cat®

    Description :
    La tête de vérin hydraulique est connectée à l'extrémité de la tige d'un tube ou d'un vérin hydraulique au moyen de vis ou de boulons. Sa principale fonction consiste à enfermer la pression hydraulique à l'intérieur du tube ou du corps. La tête de vérin hydraulique est également dotée d'un système d'étanchéité de la tige intégré, qui empêche la contamination du circuit hydraulique par des particules externes.


    Attributs :
    Les vérins Cat intègrent un système d'étanchéité innovant qui absorbe les pics de pression, résiste aux chargements latéraux et protège contre la pénétration des contaminants de façon plus efficace que les modèles concurrents.


    Applications recommandées :
    Les têtes de vérin hydraulique Cat sont conçues pour des applications de vérin spécifiques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    earthmoving compactor
    815B 816B 815F II 815F

    motor grader
    140G 12G 130G 16G

    wheel-type loader
    966D 966F 970F 966E 920 950 G910 910

    wheel-type skidder
    518 518C 120C

    track-type skidder
    125C 4P 54H D5HTSK II 120C

    wheel dozer
    814F 814B 814F II

    excavator
    336E HVG 330B L 5080 385B 365B 365C L 330C 365B L 385C L 336D L 330D L 330C LN 336D 330C L 385C

    integrated toolcarrier
    IT18B IT18

    track-type loader
    931C 943 953D 977 931 953 931B 953C 931C II 933C 955 953B 933 935C II 951 953K 939C 935C 939 935B

    wheel tractor-scraper
    613C

    track-type tractor
    54 5S 153 D5C III 5P D5H D6D 6 4P D5B 5A PAT 163 6S D4C III 55 D6E 4S 6A D5C PATLGP D3C D5M D3 D4H XL D3B D6G SR D4H III 4 3 3S D3C II D4C 5 D4H D5C D4B D5E D6G2 LGP D4C II 5A D5N D3C III 3P 53 D6F SR D5C PAT D5H XL D6G2 XL 4A D6E SR D5 D6D SR D6G