7J-6462: BOULONNÉE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7J-6462: BOULONNÉE

    Numéro de pièce : 7J-6462
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tête de vérin hydraulique Cat®

    Description :
    La tête de vérin hydraulique est connectée à l'extrémité de la tige d'un tube ou d'un vérin hydraulique au moyen de vis ou de boulons. Sa principale fonction consiste à enfermer la pression hydraulique à l'intérieur du tube ou du corps. La tête de vérin hydraulique est également dotée d'un système d'étanchéité de la tige intégré, qui empêche la contamination du circuit hydraulique par des particules externes.


    Attributs :
    Les vérins Cat intègrent un système d'étanchéité innovant qui absorbe les pics de pression, résiste aux chargements latéraux et protège contre la pénétration des contaminants de façon plus efficace que les modèles concurrents.


    Applications recommandées :
    Les têtes de vérin hydraulique Cat sont conçues pour des applications de vérin spécifiques.

    earthmoving compactor
    815B

    challenger
    65B 65

    motor grader
    140G 14G 12G 16G 130G

    wheel-type loader
    910 920 950

    wheel-type skidder
    518

    wheel dozer
    814B

    track-type loader
    943 953 931 931C 931B 935C 935B

    track-type tractor
    D3B 5S 3S D5H XL 53 55 D5H 5 3P 3 D3 D3C 54 5P 4S D4C 4P D4H D4B 5A 4A 4