7J-6580: Jonc d'arrêt externe
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7J-6580: Jonc d'arrêt externe

    Numéro de pièce : 7J-6580
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 2,94
    • Diamètre libre - A (in): 2,72
    • Désignation des matériaux: steel retaining ring
    • Notas: Free Diameter: 69.01, Radial Wall: 6.6, Lug Height: 7.85, Groove Width : 2.62, Groove Diameter: 70.59, SHAFT_DIA: 74.6
    • Perçages croisés: Yes
    • Type de jonc d'arrêt: Externe
    • Épaisseur - B (in): 0,093
    pipelayer
    583T, 587T, PL83, 587R, PL87, 578, 583R

    engine - generator set
    3412C

    wheel-type loader
    972L, 972G II 970F, 980H, 980M, 972H, 972G, 966G, 980L, 980G II 966F, 972M, 966G II 97AM 966H, 980K, 980C, 972K, 966F II 980G, 980F

    engine - industrial
    SR4, G3408, G3412, 3412

    asphalt paver
    AP-1000, BG-225B, BG-210B, AP-800C, AP-1050, BG-230

    load, haul, dump
    R1700G, R1600H, R1700K, R1600G

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D5H XL D9T, D9R, D4H III D4H, D8T, D5H, D4H XL

    wheel dozer
    814F, 8A4K 814K, 814F II

    track-type skidder
    D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

    wheel loaders
    972M

    drill
    MD6310

    earthmoving compactor
    816K, 815F, 816F II 815F II 815K, 815B, 816F