7J-7983: TÊTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7J-7983: TÊTE

    Numéro de pièce : 7J-7983
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tête de vérin hydraulique Cat®

    Description :
    La tête de vérin hydraulique est connectée à l'extrémité de la tige d'un tube ou d'un vérin hydraulique au moyen de vis ou de boulons. Sa principale fonction consiste à enfermer la pression hydraulique à l'intérieur du tube ou du corps. La tête de vérin hydraulique est également dotée d'un système d'étanchéité de la tige intégré, qui empêche la contamination du circuit hydraulique par des particules externes.


    Attributs :
    Les vérins Cat intègrent un système d'étanchéité innovant qui absorbe les pics de pression, résiste aux chargements latéraux et protège contre la pénétration des contaminants de façon plus efficace que les modèles concurrents.


    Applications recommandées :
    Les têtes de vérin hydraulique Cat sont conçues pour des applications de vérin spécifiques.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel-type loader
    988

    track-type loader
    955K 955L 977 977K

    track-type tractor
    D5 58L D5B 8S 9SU 163 55 11SU 140 143 5S 59 D8L D8N D6D 10U 9 10 11 4 153 D6C 141 58 5A 8U 8 D9L 8A 9S 9D D10N D11N D9H 8SU 10C 8D D3B 57H D10 11U D9N 59N 5 10S 59L 6 9U 10SU 9C