7J-7984: COURONNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7J-7984: COURONNE

    Numéro de pièce : 7J-7984
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tête de vérin hydraulique Cat®

    Description :
    La tête de vérin hydraulique est connectée à l'extrémité de la tige d'un tube ou d'un vérin hydraulique au moyen de vis ou de boulons. Sa principale fonction consiste à enfermer la pression hydraulique à l'intérieur du tube ou du corps. La tête de vérin hydraulique est également dotée d'un système d'étanchéité de la tige intégré, qui empêche la contamination du circuit hydraulique par des particules externes.


    Attributs :
    Les vérins Cat intègrent un système d'étanchéité innovant qui absorbe les pics de pression, résiste aux chargements latéraux et protège contre la pénétration des contaminants de façon plus efficace que les modèles concurrents.


    Applications recommandées :
    Les têtes de vérin hydraulique Cat sont conçues pour des applications de vérin spécifiques.

    track-type loader
    977

    track-type tractor
    D5B 8D 140 10S 9U D9N 5A 59L D8L 55 D10N 8SU 10U 59 11SU 143 D9H 8A 58L 6 153 8S 4 D5 D6D D9L D3B 58 8U D11N 8 D10 9C 5S D8N 11 9 59N 10SU D6C 9D 163 10 11U 57H 141 9S 9SU 10C 5