7J-8064: Bague d'usure de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7J-8064: Bague d'usure de piston

    Numéro de pièce : 7J-8064
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 8,50
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (in): 8,24
    • Largeur - A (+/- 0,03 inch) (in): 2,37
    wheel-type loader
    950G 992B 950G II 992 988B 988F 988F II 962G

    excavator
    5130

    load, haul, dump
    R1700G R1700 II R2900