7J-9556: Adaptateur (axe latéral) Série J
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7J-9556: Adaptateur (axe latéral) Série J

    Numéro de pièce : 7J-9556
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur affleurant, J550, côté gauche, avec axe latéral

    Description : Adaptateur affleurant, J550, côté gauche. S'ajuste à un bord de 57-70 mm et un angle conique de 22,5 degrés. Attributs : L'adaptateur de plus grande taille et le couvercle en option offrent une meilleure protection contre l'usure qu'un système traditionnel à double languette. Applications recommandées : Godet de chargeuses sur pneus. Le système d'adaptateur affleurant Cat est idéal pour les applications à forts impacts ou à forte abrasion.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Machine: Chargeuse
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Côté gauche
    • Taille de l'adaptateur: J550
    • Équipement: Soudé
    wheel-type loader
    992B, 992