7K-8571: ENS. ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7K-8571: ENS. ROULEAU

    Numéro de pièce : 7K-8571
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (mm): 204
    • Diamètre de la bride (mm): 237
    • Inclinaison de chaîne (mm): 175,5
    • Taille de vis (mm): 5/8
    • Type de bride: Double bride
    ttt
    D5B, 6 5S 163 153 55, 5A 5

    ttl
    977