7L-0432: PIGNON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7L-0432: PIGNON

    Numéro de pièce : 7L-0432
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pignon de régulateur

    Description :

    • Les pignons sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,1
    • Hauteur (mm): 53,34
    • Largeur (mm): 66,04
    • Longueur (in): 4,2
    • Longueur (mm): 106,68
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.