7L-4186: EXTRÉMITÉ
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7L-4186: EXTRÉMITÉ

    Numéro de pièce : 7L-4186
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Largeur (mm): 0
    • Longueur (mm): 0
    • Notas: 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Type de côté tige: Sphérique
    3300
    3306, G3306, 3306B, 3304B

    vees 27 to 32 liter
    3408B, 3412C, D379B, 3408, 3408C, G3408, 3408A

    marine products
    D346

    3500
    D398B, D399

    wheel tractor scrapers
    611, 613G, 615C, 613C

    3116/3208
    3208

    15 to 18 liter
    3406C, 3406B, D333C, 3406

    engine - industrial
    D349, D346, SR 447, SR 448