7N-0449: Ensemble gicleur
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7N-0449: Ensemble gicleur

    Numéro de pièce : 7N-0449
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Injecteur

    Description :
    • Les buses d'injecteur sont des composants essentiels du système d'injection et garantissent une combustion parfaite, des émissions précises et des économies de carburant pour optimiser les performances du moteur.

    Attributs :
    • Les buses d'injecteur Cat® utilisent une métallurgie spécialisée ainsi que des processus de fabrication et une conception exclusifs pour fournir des produits en mesure d'atteindre des performances et des pressions d'injection conformes aux exigences actuelles en matière d'émissions.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Injecteur remanufacturé
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,3
    • Hauteur (mm): 33,0
    • Largeur (mm): 124,5
    • Longueur (in): 8,0
    • Longueur (mm): 203,2
    track-type tractor
    153 163 D4E, 6A 6 D5B, 6S 141 D6D, 5 55, 143 D6G, 4A 140, 4 5S 4S 5A

    pipelayer
    561D

    motor grader
    12G, 140G, 120G, 130G, 14G

    track-type loader
    977 955 951

    wheel-type skidder
    528, 518

    excavator
    225