7N-1275: POULIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7N-1275: POULIE

    Numéro de pièce : 7N-1275
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poulie d'entraînement de ventilateur

    Description :

    • Les poulies d'entraînement de ventilateur permettent de faire tourner les entraînements au moyen de courroies.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    track-type tractor
    59 8U 9S 9 9C 8SU 8S 8 9U 59L 8A D8L, D8N, D9L, 57H 58 D9N, 58L 9SU 59N

    wheel tractor-scraper
    657E, 637E, 631D, 633E II 651E, 639D, 637D, 631E, 633D

    pipelayer
    589, 583R, 587R, 578

    wheel-type loader
    988B

    off-highway truck
    771D, 773D, 773B, 775D, 771C, 769D, 775E, 775B, 769C, 772B, 768C, 69D, 773E