7N-1295: GOV DE RESSORTS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7N-1295: GOV DE RESSORTS

    Numéro de pièce : 7N-1295
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ressort de régulateur

    Description :

    • Les ressorts sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,4
    • Hauteur (mm): 35,56
    • Largeur (mm): 101,6
    • Longueur (in): 4
    • Longueur (mm): 101,6
    vees 27 to 32 liter
    3412C, 3412, 3406C, 3408B, 3304B, 3306B, 3408, 3408C, 3406, 3304, 3408A

    3300
    3412C, 3412, 3406C, 3408B, 3304B, 3306B, 3408, 3408C, 3406, 3304, 3408A

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3412C, 3412, 3406C, 3408B, 3304B, 3306B, 3408, 3408C, 3406, 3304, 3408A

    engine - industrial
    3412, 3406