7N-1903: RESSORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7N-1903: RESSORT

    Numéro de pièce : 7N-1903
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ressort de soupape de culasse

    Description :

    • Les ressorts de soupape sont des composants importants des culasses, lesquelles reposent sur le haut du bloc-cylindres, fermant le haut des cylindres pour former la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,2
    • Hauteur (mm): 30,48
    • Largeur (mm): 177,8
    • Longueur (in): 9
    • Longueur (mm): 228,6
    3500
    G3516, G3608, G3612, 3512, 3508, G3606B 3516, G3520J G3512, G3516J, G3508, G3616, G3512B, G3606, G3508J G3520B, G3508B, G3516B

    track-type tractor
    11SU 11U D11N, 11

    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3508, G3512, G3516, 3516, 3508, 3508C, 3512, 3508B, PM3508 PM3516, G3516B, PMG3516 G3520B, 3516B, PM3512

    wheel-type loader
    994

    off highway trucks
    777B, 793B

    engine - industrial
    G3516, G3608, G3612, 3512, 3508, G3606B 3516, G3520J G3512, G3516J, G3508, G3616, G3512B, G3606, G3508J G3520B, G3508B, G3516B

    track type tractors
    D11N, D11R

    off-highway truck
    789, 785B, 785, 776C, 777C, 784B, 776B, 789B, 793