7N-2949: POULIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7N-2949: POULIE

    Numéro de pièce : 7N-2949
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poulie d'entraînement de ventilateur

    Description :

    • Les poulies d'entraînement de ventilateur permettent de faire tourner les entraînements au moyen de courroies.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 86,4
    • Largeur (mm): 274,3
    • Longueur (mm): 292,1
    wheel tractor-scraper
    627B

    pipelayer
    571G, 572G

    engine - generator set
    3304

    wheel-type loader
    930T, 950, 930, 930R, 920

    wheel-type skidder
    518, FB518 120C

    engine - industrial
    3306

    track loaders
    955L, 951B, 951, 951C, 955K, 977 941, 955 977K, 977L, 941B

    track type tractors
    D7G, 143 4 163 140, D5H, D4E, D6E D6D, 55, 141 D4E SR 6 6A 5 D5H XL D6C, 153 D4D, 5P D6F SR 4S 5S 6S D6E SR D6G, D4H III D4H XL D6G SR 4A 5A D6D SR D5HIIXL, D6GSR, D7GLGP, D6DLGP, D6DSA, D4HIILGP, D7GSA, D5HIILGP, D4ESA

    track excavators
    219D, 235C, 235D, 235B, 215D, 215BSA, 219, 330BL, 330L, 229

    track-type tractor
    D7G, 143 4 163 140, D5H, D4E, D6E D6D, 55, 141 D4E SR 6 6A 5 D5H XL D6C, 153 D4D, 5P D6F SR 4S 5S 6S D6E SR D6G, D4H III D4H XL D6G SR 4A 5A D6D SR D5HIIXL, D6GSR, D7GLGP, D6DLGP, D6DSA, D4HIILGP, D7GSA, D5HIILGP, D4ESA

    wheeled excavator
    W330B

    track-type loader
    955L, 951B, 951, 951C, 955K, 977 941, 955 977K, 977L, 941B

    track-type skidder
    D5HTSK II 125C 120C

    wheel loaders
    930TII

    excavator
    EL300, 215, 235, 229D, 225, 330B, EL300B, 235B, 330-A 225B, 215C 330B L

    wheel excavators
    W330BMH