7N-3218: RONDELLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7N-3218: RONDELLE

    Numéro de pièce : 7N-3218
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rondelle de butée de l'arbre à cames

    Description :

    • Les rondelles de butée sont des composants importants des arbres à cames, lesquels sont des cylindres alignés avec les cylindres du moteur. Les lobes des arbres à cames correspondent aux soupapes du moteur. Lorsque les arbres à cames sont en rotation, ils ouvrent et ferment les soupapes d'admission et d'échappement du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,3
    • Hauteur (mm): 7,62
    • Largeur (mm): 127
    • Longueur (in): 8
    • Longueur (mm): 203,2
    3500
    G3512H, G3516C, G3512, G3516, SPF743, 3508B, 3512, G3516H, 3516B, 3516, G3520C, G3508, 3512B, G3520E, 3512C, 3516BHD, 3516CHD, PM3516, 3516C, 3508, G3520, 3512H

    engine - generator set
    3512B, 3512, 3512C, 3516C, TH48-E80 3508C, 2016 3516B, 3512E, 3508B, 3516, G3516, 3508, G3516C, G3520C, G3512, PMG3516 G3520H, G3516H, PM3516, G3516B, PM3508 G3508, G3516E, PP3516 G3520E, G3520B, PM3512 G3512E

    wheel-type loader
    994K, 994F, 994, 994H, 994D

    engine - industrial
    3516, 3512, G3512B, SPS343 G3516, 3516B, 3512B, 3516E, G3512, 3512E, G3516J, 3508, G3516B, G3512E, G3508, G3516C, 3508B, 3512C, G3508B, G3520J G3520B, G3516E, 3508C, 3516C, SPF343 SPT343 PMG3516 G3508J

    track type tractors
    D11R, D11N

    off-highway truck
    777D, 784B, 789C, 785, 785B, 793B, 789, 776B, 789B, 793C

    track-type tractor
    11 D11N, D11R, 11SU 11U

    generator
    SR4

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512B, 3512, 3512C, 3516C, TH48-E80 3508C, 2016 3516B, 3512E, 3508B, 3516, G3516, 3508, G3516C, G3520C, G3512, PMG3516 G3520H, G3516H, PM3516, G3516B, PM3508 G3508, G3516E, PP3516 G3520E, G3520B, PM3512 G3512E

    off highway trucks
    785C, 785, 777B, 777D, 793D, 784C, 776D, 789D, 793C, 777C, 797, 789, 785G, 777, 776C, 793, 797B, 777DLRC

    excavator
    5130

    wheel loaders
    992G, 994KLRC

    wheel dozers
    854G