7N-3659: ADAPTATEUR EXT.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7N-3659: ADAPTATEUR EXT.

    Numéro de pièce : 7N-3659
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur de pompe d'amorçage de carburant

    Description :

    • Les adaptateurs sont des composants importants des pompes d'amorçage de carburant, lesquelles évacuent l'air du circuit de carburant avant le démarrage des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1
    • Hauteur (mm): 25,4
    • Largeur (mm): 127
    • Longueur (in): 8
    • Longueur (mm): 203,2
    engine - generator set
    D399, D349

    engine - industrial
    D399, D349