7S-3002: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7S-3002: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 7S-3002
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (une rangée)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Roulement à billes Classic
    track-type tractor
    8SU D5H, 7S 8 D7H, 55, 4S D7G, D5H XL 4P D4H III 7SU D8N, D4H, 7 D7E, 7U 5P 7S LGP 7A 57H 5S 54 57 8U D7E LGP 4 4A D7R, 8A 5 5A D4H XL D8R

    wheel tractor-scraper
    637E, 627B, 627, 639D, 627E, 637K, 627K LRC 637, 637G, 637D, 627K, 627F, 627G, 627H, 637B

    pipelayer
    578

    paving compactor
    CP-44B CS44B, CP44B, CS-44B CCS7

    motor grader
    12F, 14E

    wheel-type loader
    950, 966C

    wheel dozer
    814

    track-type skidder
    D5HTSK II D4HTSK II D4HTSK III 527 54H 4P

    earthmoving compactor
    815, 816