7S-4411: ENS. BOUCHON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7S-4411: ENS. BOUCHON

    Numéro de pièce : 7S-4411
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Clapet anti-pluie de l'échappement

    Description :

    • Les clapets anti-pluie de l'échappement permettent de collecter la pluie.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,7
    • Longueur (in): 14
    pipelayer
    587R, 578, 583R

    track-type tractor
    D8N, D10R, D8R D10N, D10T, D8R II

    engine - generator set
    3306B, C15, C13GENSET

    wheel-type loader
    994, 988

    wheel dozer
    834, 824B

    petroleum products
    CX35-C18I TH35-C13I CX31-P600 CX31-C11I TH31-C9I C11, TH35-E81 C13, CX31-C13I TH31-E61 CX35-P800 TH35-C15I CX31-C9I TH35-C11I

    engine - industrial
    C11, 3406C, 3406B, C13

    earthmoving compactor
    825B