7S-7815: RETENUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7S-7815: RETENUE

    Numéro de pièce : 7S-7815
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Dispositif de retenue de dérivation d'échappement

    Description :

    • Les dispositifs de retenue sont des composants importants des dérivations d'échappement, lesquelles permettent aux gaz d'échappement de quitter rapidement le moteur, ce qui entraîne une combustion plus rapide et génère davantage de puissance.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1
    • Longueur (in): 8
    meng
    3512C, C280-8, 3516C, C280-12, 3616, 3512E, 3516B, 3516E, 3512B

    3500
    G3516B

    petr
    3516C, 3512C, CX48-P2300 TH48-E70 TH48-E80

    ieng
    G3508, G3306, G3406, G3408, G3520J G3520B, G3412, 3512E, G3512, CG137-12 3512C, G3516J, G3516B, 3508C, G3512B, SG137-08 G3516, CG137-08 G3508B, G3408B, G3306B, G3508J G3408C

    oht
    793C, 793D, 793B

    epg
    G3516, G3512, G3412, 3516C, G3508, G3412C

    wtl
    962K