7S-9372: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7S-9372: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 7S-9372
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,48
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,94
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,28
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 1 1/8
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/8 - 11
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    earthmoving compactor
    816

    wheel-type loader
    950F 960F

    engine - generator set
    3304B 3516 3512B G3306 3306 3304 3516C 3508B XQG135

    petroleum products
    G3306B

    wheel-type skidder
    528

    off-highway truck
    789 789B 785

    track-type loader
    977 983 963B 955L 955 951

    engine - industrial
    3306 3304 3516 G3304B G3306 D330C G3304 D333C G3306B 3512B SR4

    articulated dump truck
    D35HP D35C

    underground articulated truck
    AD30 AD45 AD40 AE40 II AE40

    excavator
    225 235C 245D 245B 235B 245 235D 225D 225B 229

    pipelayer
    589

    marine products
    7231 7241

    wheel tractor-scraper
    651E 657E

    track-type tractor
    8 D9N D6D 57 163 7S 153 8S 4 5A 59L 7 D7H 9 D4H D9R D8N D10N 5 9SU 10 7U 57H 8U 7S LGP 59N D7G D8L D5B D10R D9G 55 D8K 8A D7F 9U 7SU D9H 58 6S D10 193B 8SU D9L 4S 9S 183B 4P 7A 10SU 59 10U 193 5S 58L 6 4A D8H 9C 54 6A