7S-9810: Courroie trapézoïdale dentée (jeu de 2)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7S-9810: Courroie trapézoïdale dentée (jeu de 2)

    Numéro de pièce : 7S-9810
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Largeur : 17,5 mm (0,69 in)

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la courroie (in): 0,69
    • Largeur de la courroie (mm): 17,5
    • Longueur de la courroie (in): 70
    • Longueur de la courroie (mm): 1 778
    • Type de courroie: Courroies trapézoïdales - Dentées
    track-type tractor
    D6C