7S-9860: JEU COURROIE EN V
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7S-9860: JEU COURROIE EN V

    Numéro de pièce : 7S-9860
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Largeur : 17,5 mm (0,69 in)

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la courroie (in): 0,69
    • Longueur de la courroie (in): 65,98
    • Type de courroie: Courroies trapézoïdales - Dentées
    track-type tractor
    D8K, D4D, 8D 8S 183B

    pipelayer
    583K

    motor grader
    120G, 130G

    wheel-type loader
    950, 920, 930

    track-type loader
    955K, 941B, 951B, 951C, 941

    wheel-type skidder
    518