7T-0508: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7T-0508: JOINT

    Numéro de pièce : 7T-0508
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,08
    • Diamètre intérieur (in): 0,43
    • Matière: Caoutchouc, NBR (60)
    • Revêtement: Aucun
    exc
    M325D MH M325D L MH MH3024, MH3026, M318F, MH3022

    wheel tractor scrapers
    621HOEM

    whex
    M314F, M320, M318, M323F M316F, M315C, M318D MH M322F, M320F, M325C MH M322D MH M322D, M313C, M315, M312, M317D2, M316C, M318C, M313D, M318C MH M318F, M322C, M316D, M318D, M322D2 MH M324D2 MH M320D2, M322D2, M315D2, M315D

    wts
    621H, 623H, 627H

    mh
    M325D MH M325D L MH MH3024, MH3026, M318F, MH3022

    wheel excavators
    M315D, M315F, M317F