7T-1159: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7T-1159: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 7T-1159
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    track-type tractor
    D5K LGP 11U 9 59N 8U D5K XL 11SU 8 8A 11 8S 58L D11N, D8L, 9U 58 9SU 59L

    motor grader
    120H, 140, 12H, 160H ES 163H NA 12H NA 140H ES 120H ES 135H NA 140H NA 120H NA 160K, 120K 2 135H, 163H, 160H NA 160H, 120K, 140K 2 140H, 12H ES

    wheel dozer
    834G, 854G

    wheel loaders
    988G, 992G, 988H

    wheel dozers
    834H, 834G

    track type tractors
    D9N

    motor graders
    12K, 143H, 140H, 160K, 12H, 140K, 160H, 140HNA, 135HNA, 163H, 160HNA, 12HNA, 120M3, 120M3AWD, 120LAWD, 120, 120HNA, 140-13, 140-13AWD, 120K2, 140K2

    track excavators
    245D

    compactors
    836H, 836G