7T-3158: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7T-3158: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 7T-3158
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    asphalt paver
    AP-1000, AP-1050

    track-type tractor
    8U 7 7S LGP 57H 7S D7H, 8A 7A 8SU 8 7U 7SU D8N

    paving compactor
    CC-24 CB-24 CB-22 CB-32

    wheeled excavator
    M318C MH M322C, M318D MH M322D MH M318C

    motor grader
    12H NA 140H ES 140H, 140H NA 12H, 160H, 160H ES 160H NA 16H NA 143H, 12H ES 163H NA 14H NA