7T-3401: Pointe courte
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7T-3401: Pointe courte

    Numéro de pièce : 7T-3401
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pointe courte J400

    Résultats d'une fabrication à la précision inégalée, les pointes Cat® de la Série J protègent les godets de vos machines des dommages. Nos outils d'attaque du sol (G.E.T., Ground Engaging Tools) bénéficient spécifiquement de la technologie de fonte Cat et offrent une protection supérieure de qualité constante.

    Adoptant une conception à goupille latérale, un standard dans le secteur, les pointes de godet d'origine Cat sont utilisées pour diverses applications, ce qui augmente la polyvalence de votre équipement. La pose et la dépose des pointes sont rapides grâce au système de goupille et de pièce de retenue standard. Pour une utilisation encore plus simple, vous pouvez y adapter notre innovation : le système CapSure™ sans marteau de la série J.

    Fabriquées à partir d'un acier dont les propriétés préservent la dureté pour une résistance à l'usure élevée, nos dents robustes permettent à vos machines de garantir les performances que vous attendez. Pour protéger votre investissement, choisissez toujours des outils d'attaque du sol Cat d'origine.

    Attributs :
    • Conception épointée résistante
    • Rayon de point court

    Applications :
    • Impacts élevés nécessitant une force d'arrachage extrême.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Taille de pointe: J400
    wheel-type loader
    980H 980G 980K 980G II

    excavator
    322N 330B L 320B N 322C 322B 325C 320B LL 320B FM LL 322B L 320-A L 320C 325-A L 320D 325-A FM L 320 L 322 L 320-A 330-A 325-A 325 L 330-A L 325C L 330 LN 330 L 231D 330C 345B II 320N 325B 320B L 325D 324D L 320B 320D L 325B LN 322-A N 325 LN 330-A LN 330-A L 322B LN 245D 325B L 330C L 330C LN 322-A 330B LN 322-A L 325D L 320-A N 330B 322 LN 322-A LN 320-A S 325-A LN 324D 329D L 320B S 329D