7T-3402: Pointe longue
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7T-3402: Pointe longue

    Numéro de pièce : 7T-3402
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pointe à usage normal J400 Série J

    Résultats d'une fabrication à la précision inégalée, les pointes Cat® de la Série J protègent les godets de vos machines des dommages. Nos outils d'attaque du sol bénéficient spécifiquement de la technologie de fonte Cat et offrent une protection supérieure de qualité constante.

    Adoptant une conception à goupille latérale, un standard dans le secteur, les pointes de godet d'origine Cat s'appliquent à diverses applications, ce qui augmente la polyvalence de votre équipement. La pose et la dépose des pointes est rapide grâce au système de goupille et de pièce de retenue standard. Pour une utilisation encore plus simple, vous pouvez y adapter notre innovation : le système CapSure™ sans marteau.

    Les pointes longues sont symétriques et constituent la référence pour les autres types de pointe. Fabriquées à partir d'un acier avec des propriétés qui maintiennent sa dureté pour une résistance à l'usure élevée, nos dents durables permettent à vos machines de garantir les performances que vous attendez. Pour protéger votre investissement, choisissez toujours des outils d'attaque du sol Cat d'origine.

    Attributs :
    • Cavités du haut et du bas à affûtage automatique longues et symétriques
    • Bonnes capacités de pénétration et de puissance, et bon matériau d'usure

    Applications :
    • Travaux courants de creusement et de chargement
    • Conditions d'impact et d'abrasion faibles à modérés

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Longueur de la pointe (mm): 265
    • Taille de pointe: J400
    wheel-type loader
    980K, 980G II 980H, 980G

    excavator
    330C, 330B L 322-A L 320B N 325B L 330F, 320 L 322C, 330D L 322 L 325-A 325D L 325 L 330-A 336E L 320N, 330 L 320C, 330-A L 320-A L 325-A FM L 320B L 330C LN 336F L XE 336E LH 326F L 320-A N 325C, 330C L 324D, 324E L 345B II 336F, 325-A L 320B FM LL 330F L 322B LN 336D2 L 336D2, 320B LL 325-A LN 320-A 324E, 322 LN 325B LN 320B, 326F LN 324D L 329F L 325C L