7T-3403: Pointe Abrasion à usage intensif
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7T-3403: Pointe Abrasion à usage intensif

    Numéro de pièce : 7T-3403
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pointe Abrasion à usage intensif J400 Série J

    Résultats d'une fabrication à la précision inégalée, les pointes Cat® de la Série J protègent les godets de vos machines des dommages. Nos outils d'attaque du sol bénéficient spécifiquement de la technologie de fonte Cat et offrent une protection supérieure de qualité constante.

    Adoptant une conception à goupille latérale, un standard dans le secteur, les pointes de godet d'origine Cat s'appliquent à diverses applications, ce qui augmente la polyvalence de votre équipement. La pose et la dépose des pointes est rapide grâce au système de goupille et de pièce de retenue standard. Pour une utilisation encore plus simple, vous pouvez y adapter notre innovation : le système CapSure™ sans marteau.

    Les pointes Abrasion à usage intensif constituent la solution idéale pour les applications hautement abrasives comme le travail du sable, du gravier et du déblai de roche. Bénéficiant d'environ 145 % de matériau d'usure en plus, ces pointes d'origine Cat prolongent la durée de vie des godets de votre machine.

    En outre, la base de la pointe a environ 35 % de surface en plus que celle d'une pointe Pénétration à usage intensif, ce qui en fait la solution idéale pour les applications de chargement. Fabriquées à partir d'un acier dont les propriétés assurent la conservation de la dureté pour une résistance à l'usure élevée, nos dents durables permettent à vos machines de garantir les performances que vous attendez. Pour protéger votre investissement, choisissez toujours des outils d'attaque du sol Cat d'origine.

    Attributs :
    • Environ 145 % de matériau d'usure en plus
    • Base de la pointe avec environ 35 % de surface en plus que celle d'une pointe Pénétration à usage intensif

    Applications :
    • Travaux sur des matériaux avec un taux d'abrasion élevé comme le sable, le gravier et le déblai de roche

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Taille de pointe: J400
    wheel-type loader
    980G II 980K, 980G

    wheel loaders
    980H, 980K

    excavator
    330C L 320B L 330 L 345B II 320C, 322B LN 320B N 322B L 325B L 320B, 322C, 330B L 325C, 325C L 320B S 330