7T-6088: ENS. ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7T-6088: ENS. ROULEMENT

    Numéro de pièce : 7T-6088
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (une rangée)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    telehandler
    RT50SA, RTC60 TH103, TH63, RT50, TH83, TH82, RT60, TH62

    cold planer
    PR-75

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT28G

    paving compactor
    PF-300B, CS-433B, PF-290B, PS-130, CS-431C, CP-433E, CB-434B, CP-323, CB-434C, CB-535B, CB-534B, PS-300B, CS-423E, PS-360B, CB-534C, CS-433C, CS-433E, CP-433B, CS-323C, CB-545, CP-433C, CS-323 CP-323C, PS-180, PS-150B, PS-200B, CB-544

    engine - generator set
    3306B, 3208, 3306, 3304B, 3304

    wheel-type loader
    928G, 924G, 924GZ, 914G, 908H, 908, 906H, 930G, 907H, 906

    engine - industrial
    C3.4, 3044C, 3054C

    skid steer loader
    287, 259B3, 226, 279C2, 257B3, 232, 262C2, 277C, 262C, 248B, 297C, 248, 267B, 262, 287C, 262B, 246B, 267, 287C2, 236, 247, 228, 242B3, 246, 289C, 279C, 256C, 242, 216, 299C, 236B, 277, 277C2, 287B, 252B, 268B, 252, 289C2, 277B, 272C, 257, 236B3, 246C, 252B3