7T-6396: ENS. ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7T-6396: ENS. ROULEAU

    Numéro de pièce : 7T-6396
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 6,61
    • Diamètre de la bride (in): 8,07
    • Taille de vis (in): 7/8
    • Type de bride: Bride simple
    excavator
    235C 235 235B