7T-6954: ASS. CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7T-6954: ASS. CHAÎNE

    Numéro de pièce : 7T-6954
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chaîne complète étanche et lubrifiée (service intensif, simple arête, chaînes à bagues de retenue (PPR))

    Description :

    • Les chaînes complètes sont formées par assemblage (boulonnage) des patins de chaîne et du matériel.


    Attributs :

    • Les chaînes SALT (Sealed and Lubricated Track, chaîne étanche et lubrifiée) Cat® maintiennent le lubrifiant à l'intérieur du train de roulement et empêchent la pénétration de substances abrasives. Elles éliminent l'usure de la tige et de la bague internes et donc réduisent les coûts d'entretien et les immobilisations, tout en améliorant la durée de vie et la facilité d'entretien. Associées au modèle de chaîne qui correspond à votre machine et votre environnement d'utilisation, les chaînes SALT vous offrent une configuration de train de roulement universelle pour des terrains très variés.
    • Les patins de chaîne pour service intensif doivent être utilisés systématiquement en cas de courbure ou de cassure des patins de chaîne pour service modéré, ou lorsque les maillons ont une durée de vie plus longue que les patins de chaîne. Les patins de chaîne pour service intensif sont plus robustes pour résister à la courbure et à la cassure, et ils contiennent davantage de matériaux à usure admissible que les patins de chaîne pour service modéré. Les patins de chaîne pour service intensif sont en acier spécial résistant.
    • Dans les chaînes à bagues de retenue (PPR), un segment de retenue est inséré dans la rainure entre la tige et le maillon. Cela évite la génération de jeu en bout et assure la rétention de l'huile dans les applications à impact élevé.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 9
    • Inclinaison de chaîne (mm): 228,6
    • Largeur du patin (in): 24
    • Nombre de sections de chaîne: 47
    • Taille de vis (in): 1
    • Taille de vis (mm): 1
    • Type de patin: Service intensif, simple arête
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.