7T-6996: ASS. ROUE FOLLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7T-6996: ASS. ROUE FOLLE

    Numéro de pièce : 7T-6996
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roue folle (inversée)

    Description :

    • Les roues folles guident la chaîne lorsqu'elle entre ou sort des galets inférieurs. Elles soutiennent par intermittence le poids de la machine et permettent de contrôler le relâchement et la tension de la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 585
    • Diamètre d'arbre (mm): 58
    • Diamètre de filetage (in): 21,5
    • Diamètre de filetage (mm): 545
    • Diamètre de la bride (in): 23
    • Diamètre de la bride (mm): 585
    • Largeur de train de roulement (mm): 372
    • Taille de vis (in): 3/8
    • Taille de vis (mm): 3/8
    • Type de bride: Bride centrale
    track-type tractor
    56 6A D6H, 6S D6R, 6 6SU 56H D6H II D6H XR D6H XL

    track-type skidder
    527