7T-7371: BOÎTIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7T-7371: BOÎTIER

    Numéro de pièce : 7T-7371
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Carter de tamis Cat®

    Description :
    Un carter de tamis est un carter en métal moulé qui contient un tamis métallique pour la filtration de l'huile.

    Attributs :
    Les carters de tamis Cat® sont conçus pour assurer une filtration optimale.

    Applications recommandées :
    Les carters de tamis Cat sont utilisés dans des applications spécifiques où la filtration de l'huile est nécessaire.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 8
    • Longueur (in): 16
    earthmoving compactor
    825G II 836 825G 826G 826G II

    motor grader
    24H 24M

    wheel-type loader
    980H 988B 992C 980G 992D 988F 988F II 980G II

    wheel dozer
    834B 824G II 834U 824G 834S

    underground articulated truck
    AD40 AE40

    load, haul, dump
    R2900